Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1165 / 1278 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1165 / 1278 Next Page
Page Background

Modell- und Maßänderungen vorbehalten.

Unsere AGBs finden Sie auf

www.camozzi.de

.

4

Verschraubungszubehör Serie 2000

VERBINDEN >

KATALOG

>

Version 8.8

/4.10.09

4

VERBINDEN

T-Anschluss Mod. 2060

Konisch

PRODUKTÜBERSICHT

Mod.

A

B

E

H

M SW Gewicht (g)

2060 1/8-1/8 R1/8

G1/8

11,5

8,5

19

12

22

2060 1/4-1/4 R1/4

G1/4

15

11

23

13

38

2060 3/8-3/8 R3/8

G3/8

15

11,5

25

16

49

2060 1/2-1/2 R1/2

G1/2

17,5

14

31,5

20

89

T-Anschluss Mod. 2080

Konisch

PRODUKTÜBERSICHT

Mod.

A

E

H

SW

Gewicht (g)

2080 1/8

R1/8

11,5

7,5

9

14

2080 1/4

R1/4

13,5

11

12

25

2080 3/8

R3/8

15,5

11,5

14

39

2080 1/2

R1/2

16

14

16

82

2080 3/4

R3/4

19

16,2

25

135

2080 1

R1

23

17,5

30

239

T-Anschluss Mod. 2070

Konisch

PRODUKTÜBERSICHT

Mod.

A

B

E

H

L

M SW Gewicht (g)

2070 1/8-1/8 R1/8 G1/8 11,5

8,5

37

19

12

22

2070 1/4-1/4 R1/4 G1/4

15

11

46

23

13

37

2070 3/8-3/8 R3/8 G3/8

15

11,5 48,5

25

16

49

2070 1/2-1/2 R1/2 G1/2 17,5

14

60,5 31,5

20

89