产品综合样本 release 8.5 - page 130

气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> 31
系列气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/2.15.14
G...
型叉形杆端接头
材料:镀锌钢
尺寸表
型号
Ø
B
Ø
B1
Ø
CK
LE
CM
CL
ER
CE
KK
G-12-16
12
16
10
6
12
6
12
7
24
M6X1
G-20
16
22
14
8
16
8
8
42
32
M8X1.25
G-25-32
20 ÷ 40
26
18
10
20
10
20
12
40
M10X1.25
G-40
50 - 63
32
20
12
24
12
24
14
48
M12X1.25
G-50-63
80
40
26
16
32
16
32
19
64
M16X1.25
G-80-100
100
48
34
20
40
20
40
25
80
M20X1.5
GY...
型挠性杆端接头
材料:镀锌钢
尺寸表
型号
Ø
KK
L
CE L2
AX E
Ø
B
Ø
C
Ø
T
Ø
D L1
L3
SW SW1
Z
GY-12-16
12
M6X1
55
28
5
15
6
10
22
10
13
12.2
11
8
11
15
GY-20
16
M8X1.25
65
32
5
16
8
12
26
12.5 16
16
12
10
14
15
GY-32
20 ÷ 40
M10X1.25
74
35
6.5
18
10
14
31
15
19
19.5
15
11
17
15
GY-40
50 - 63
M12X1.25
84
40
6.5
20
12
17
36
17.5 22
21
17
11
19
15
GY-50-63
80
M16X1.5
112 50
8
27
16
22
44
22
27
27.5
23
15
22
11
GY-80-100
100
M20X1.5
133 63
10
38
20
29
50
27.5 34
34
25
19
30
7.5
113
1...,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129 131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,...1064
Powered by FlippingBook