气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> 31
系列气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/2.15.12
ZC...
型
90°
凸形转角支架
材料:铝合金
尺寸表
型号
Ø
M
Ø
CK
Ø
S5
d+
K1
K2
L3
G1
L5
G2
EM G3
CA
H6
R1
ZC-32
32
11
10
6.6
78.5
38
51
10
21
1.6
18
26
31
32
8
10
ZC-40
40
11
12
6.6
83.5
41
54
15
24
1.6
22
28
35
36
10
11
ZC-50
50
15
12
9
90.5
50
65
16
33
1.6
30
32
45
45
12
13
ZC-63
63
15
16
9
101.5
52
67
16
37
1.6
35
40
50
52
14
15
ZC-80
80
18
16
11
119
66
86
20
47
2.5
40
50
60
63
14
15
ZC-100
100
18
20
11
137.5
76
96
20
55
3.2
50
60
70
71
17
19
+ =
增加行程
I...
型后耳轴
材料:镀锌钢
尺寸表
型号
Ø
Ø
CD
C
C1
Ø
C2
XD+
MR
Ø
D9
E1
F
G
I-12-16
12
6
25
15
5
54
7
5.5
3
27
12.1
I-12-16
16
6
25
15
5
54
7
5.5
3
27
12.1
I-20-25
20
8
32
20
6
58
10
6.6
4
30
16.1
I-20-25
25
8
32
20
6
59.5
10
6.6
4
30
16.1
注:
1
个后耳轴、
1
个耳轴
销和
2
个轴用弹性挡圈配
套供应。
+ =
增加行程
111