产品综合样本 release 8.5 - page 129

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/2.15.13
1
气动执行元件
气动执行元件
> 31
系列气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
L...
型凸形后耳轴
材料:铝合金
注:
1
个耳轴和
4
个安装螺钉配套供应。
尺寸表
型号
Ø
Ø
CD L
C XD+
MR F
G B4
L-31-12-16
12
6
10
16
54
6
18
30
12
L-31-12-16
16
6
10
16
54
6
18
30
12
L-31-20
20
8
14
20
58
8
22
37.5
16
L-31-25
25
8
14
20
59.5
8
26
41.5
16
+ =
增加行程
U...
型杆端锁紧螺母
材料:镀锌钢
尺寸表
型号
Ø
D
m
SW
U-12-16
12
M6X1
4
10
U-20
16
M8X1.25
5
13
U-25-32
20 ÷ 40
M10X1.25
6
17
U-40
50 - 63
M12X1.25
7
19
U-50-63
80
M16X1.5
8
24
U-80-100
100
M20X1.5
9
30
GA...
型球面杆端接头
材料:镀锌钢
尺寸表
型号
Ø
Ø
CN U EN ER AX CE
KK
T Z SW
GA-12-16
12
6 6.5 9 10 12 30
M6X1
10 6.5 11
GA-20
16
8
9 12 20 16 36 M8X1.25 12.5 6.5 14
GA-32
20 ÷ 40 10 10.5 14 14 18 42 M10X1.25 15 6.5 17
GA-40
50 - 63 12 12 16 16 19 49 M12X1.25 17.5 6.5 19
GA-50-63
80 16 15 21 21 22 62 M16X1.5 22 7.5 22
GA-80-100
100 20 18 25 25 33 75 M20X1.5 27.5 7 30
112
1...,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128 130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,...1064
Powered by FlippingBook