气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> 31
系列串联型和多位型气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/2.20.01
31
系列串联型和多位型气缸
双作用,磁传
缸径
12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
31
系列串联型和多位型气缸
是
31
系
列气缸的派生产品。
串联型气缸
也称为倍力型气缸。
它是两个或多个单杆双作用气缸串联在
一起,且两个或多个活塞串联在活塞杆
上,其输出推力(活塞杆伸出方向)为
单个气缸的两倍或多倍,从而达到使用
小缸径气缸而获得较大输出推力的效
果,
但需要注意的是:
其拉力(活塞杆
返回方向)仅相当于同缸径一个气缸的
拉力值。
多位型气缸
也是一种串联形式的气
缸,它是将
2
个或
3
个缸径相同而行程不
同的气缸串联组合,并且每个气缸都有单
独的活塞杆,这样就可以使组合成的气缸
在运动时,得到
2
个或
3
个工位。
注:
1.
安装附件及磁性接近开关需单独订
购
2.
磁性接近开关请参阅
1/9.05.01
页
综合参数
»
紧凑型设计
»
多种缸径可供选择
»
磁传
结构形式
紧凑型
工作方式
双作用,磁传
材料
铝合金端盖及活塞,铝合金型材缸筒,轧辊
AISI 303
不锈钢活塞杆,聚氨酯密封件
安装方式
借助端盖上的通孔
法兰,脚架,耳轴
多位型行程
*
缸径
12 ÷ 25
:
X2
最大为
200 mm
缸径
32 ÷ 63
:
X2
最大为
300 mm
缸径
80 - 100
:
X2
最大为
400 mm
串联型行程
*
缸径
12 ÷ 25 = 1 ÷ 80 mm
缸径
32 ÷ 100 = 1 ÷ 100 mm
工作温度
0 ÷ 80°C
(干燥空气为
- 20°C
)
*
如果使用磁性接近开关,气缸行程需不小于
10 mm
115