本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/2.20.02
1
气动执行元件
气动执行元件
> 31
系列串联型和多位型气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
应用示意图
多位型
代号示例:
31M2A040A25/75N
X1 = 25 mm
X2 = 75 mm
(
X2
必须大于
X1
)
串联型
代号示例:
31M2A040A050N2
行程
= 50 mm
级数
= 2
31
系列串联型和多位型气缸代号
31
M 2
A
032
A
050
N 2
31
系列
紧凑型,磁传
M
类型
M
=
杆端外螺纹
F =
杆端内螺纹
2
工作方式
2
=
工作方式
机能图符号
CD2T - CD3T - CD4T - CDPP
A
材料
A
=
阳极氧化铝合金缸筒、端盖和活塞,轧辊
AISI 303
不锈钢活塞杆
032
缸径
012 = 12 mm - 016 = 16 mm - 020 = 20 mm - 025 = 25 mm -
032
= 32 mm
040 = 40 mm - 050 = 50 mm - 063 = 63 mm - 080 = 80 mm - 100 = 100 mm
A
安装附件
A
=
标准型
050
行程(
mm
)
-
串联型
-
多位型
X1 / X2
N
串联型和多位型
2
级数(仅限串联型)
2
= 2
级
3 = 3
级
机能图符号
116