产品综合样本 release 8.5 - page 144

气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> 90
系列不锈钢气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/3.05.09
127
G-90...
型叉形杆端接头
材料:不锈钢(
303
ISO 8140
尺寸表
型号
缸径
CK
LE
CM
CL
ER
CE
KK
B
B1
G-90-25-32
32
10
20
10
20
12
40
M10x1.25
26
18
G-90-40
40
12
24
12
24
14
48
M12x1.25
31
20
G-90-50-63
50 - 63
16
32
16
32
19
64
M16x1.5
39
26
G-90-80-100
80 - 100
20
40
20
40
25
80
M20x1.5
50
34
G-90-125
125
30
54
30
55
38
110
M27x2
67
48
S-90...
型耳轴销
材料:不锈钢(
303
尺寸表
型号
缸径
d
L
L1
L2
L3
S-90-32
32
10
53
46
1.1
3
S-90-40
40
12
60
53
1.1
3
S-90-50
50
12
68
61
1.1
3
S-90-63
63
16
78
71
1.1
3
S-90-80
80
16
98
91
1.1
3
S-90-100
100
20
118
111
1.3
5
S-90-125
125
25
139
132
1.3
4.2
1...,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143 145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,...1064
Powered by FlippingBook