产品综合样本 release 8.5 - page 152

气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> 97
系列不锈钢气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/3.20.01
135
97
系列不锈钢气缸
New
单作用和双作用,磁传,可调气缓冲
缸径
32, 40, 50, 63
97
系列不锈钢气缸
为非拉杆型结
构,特别适用于由于卫生等原因气缸需
要承受严格清洗的场合以及其他一些苛
刻的环境条件下,如用于腐蚀性较强的
沿海地带、船舶、核能以及制药和食品
工业中。
气缸的活塞上装有一个永磁铁,通
过安装磁性接近开关,可得到活塞的位
置信号。前后端盖上都装有可调气缓冲
装置以及机械缓冲垫,以减少活塞到达
行程终端时产生的噪音。
综合参数
»
洁净型设计
»
全不锈钢材质
AISI 304
»
可调气缓冲
结构形式
端盖与缸筒螺纹连接,连接处采用特氟龙
O
型圈
工作方式
单作用和双作用
材料
AISI 304
不锈钢缸筒、端盖和活塞杆
聚氨酯杆端密封件,丁腈橡胶活塞密封件
NSF H1
认证油脂(可满足食品行业的应用)
安装方式
耳轴销,耳轴
行程
25 ÷ 800 mm
工作温度
0 ÷ 80°C
(干燥空气为
- 20°C
工作压力
1 ÷ 10 bar
速度
10 ÷ 1000 mm/s
(空载)
介质
洁净空气,不需润滑。如使用了油雾润滑,应不间断的使用油雾润滑(建议使用
ISO VG32
润滑油)
1...,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151 153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,...1064
Powered by FlippingBook