气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> 94
和
95
系列不锈钢微型气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/3.15.01
94
和
95
系列不锈钢微型气缸
单作用和双作用
94
系列:缸径
16, 20, 25
,磁传
95
系列:缸径
25
,磁传,可调气缓冲
94
和
95
系列不锈钢微型气缸
安装
尺寸符合
ISO 6432
标准。特别适用在由
于卫生等原因气缸需要承受严格清洗的
场合以及其他一些苛刻的环境下,如腐
蚀性较强的沿海地带、船舶上以及制药
机械、核设施和食品机械等。
气缸的活塞上装有一个永磁铁,通
过安装磁性接近开关,可得到活塞的位
置信号。
95
系列气缸的前后端盖上均装有可
调气缓冲装置以及机械缓冲垫,以减少活
塞到达行程终端时产生的噪音。
根据
94
和
95
系列气缸结构的特点,
可以更换所有的密封件。
注:
1.
安装附件及磁性接近开关需单独订
购
2.
磁性接近开关请参阅
1/9.05.01
页
3.
单作用气缸最大行程为
50mm
4.
单作用气缸最小行程为
10mm
5. 95
系列无单作用气缸
综合参数
»
符合
ISO 6432
标准
»
全不锈钢材质
结构形式
端盖与缸筒无拉杆连接
工作方式
单作用和双作用
材料
AISI 316
不锈钢端盖和活塞杆,丁腈橡胶密封件,塑料导向元件,
NSF H1
认证油脂 ,
AISI 304
不锈钢缸筒(
94
系列) 或
AISI 316
不锈钢缸筒(
95
系列)
安装方式
螺母,法兰,脚架,耳轴支架
行程
10 ÷ 500 mm
工作温度
0 ÷ 80°C
(干燥空气为
- 20°C
)
工作压力
1 ÷ 10 bar
速度
10 ÷ 1000 mm/s
(空载)
介质
洁净空气,不需润滑。如使用了油雾润滑,应不间断的使用油雾润滑(建议使用
ISO VG32
润滑油)
129