本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/3.15.06
1
气动执行元件
气动执行元件
> 94
和
95
系列不锈钢微型气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
尺寸表
型号
缸径
CN U EN ER AX CE
KK
T Z SW
GA-94-12-16
16 6 7
9 10 12 30
M6x1
10 6.5 11
GA-94-20
20 8 9 12 12 16 36 M8x1.25 12.5 6.5 14
GA-90-32
25 10 10.5 14 14 20 43 M10x1.25 15 6.5 17
尺寸表
型号 缸径
CK LE
KK
CM ER CE CL B B1
G-94-12-16
16
6
12
M6x1
6
7
24 12 16 10
G-94-20
20
8
16 M8x1.25
8
10 32 16 22 14
G-90-25-32
25 10 20 M10x1.25 10 12 40 20 26 18
G-94 / G-90...
型叉形杆端接头
材料:不锈钢(
303
)
ISO 8140
GA-94 / GA-90...
型球面杆端接头
材料:不锈钢(
304
)
ISO 8139
U-94 / U-90...
型杆端锁紧螺母
材料:不锈钢(
304
)
ISO 4035
尺寸表
型号
缸径
D
m
SW
U-94-12-16
16
M6x1
4
10
U-94-20
20
M8x1.25
5
13
U-90-25-32
25
M10x1.25
6
17
U-90 / V-92...
型端盖螺母
材料:不锈钢(
304
)
ISO 4035
尺寸表
型号
缸径
D
m
SW
U-90-50-63
12 - 16
M16x1.5
8
24
V-94-20-25
20 - 25
M22x1.5
10
32
134