产品综合样本 release 8.5 - page 145

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/3.05.10
1
气动执行元件
气动执行元件
> 90
系列不锈钢气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
尺寸表
型号
缸径
A
B
C
D
E
F
G
H
L
SR-90-32
32
3
4.5
32.5
1.1
10
9.6
4
41
14
SR-90-40
40
4
6
38
1.1
12
11.5
4
48
46
SR-90-50
50
4
6
43
1.1
16
15.2
5
54
20
SR-90-63
63
4
6
49
1.1
16
15.2
5
60
20
128
GA-90...
型球面杆端接头
材料:不锈钢(
304
ISO 8139
尺寸表
型号
缸径
CN
U
EN
ER
AX
CE
KK
T
Z
SW
GA-90-32
32
10
10.5
14
14
20
43
M10x1.25
15
6.5
17
GA-90-40
40
12
12
16
16
22
50
M12x1.25
17.5
6.5
19
GA-90-50-63
50 - 63
16
15
21
21
28
64
M16x1.5
22
7.5
22
GA-90-80-100
80 - 100
20
18
25
21
33
77
M20x1.5
27.5
7
30
GA-90-125
125
30
25
35
35
51
110
M27x2
40
7.5
41
U-90...
型杆端锁紧螺母
材料:不锈钢(
304
ISO 4035
尺寸表
型号
缸径
D
m
SW
U-90-25-32
32
M10x1.25
6
17
U-90-40
40
M12x1.25
7
19
U-90-50-63
50 - 63
M16x1.5
8
24
U-90-80-100
80 - 100
M20x1.5
9
30
U-90-125
125
M27x2
12
41
SR-90...
型防旋转耳轴销
New
耳轴销材料:不锈钢(
316
轴用挡圈材料:钢
注:
1
个耳轴销和
1
个轴用挡圈配
套供应。
1...,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144 146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,...1064
Powered by FlippingBook