本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/3.15.04
1
气动执行元件
气动执行元件
> 94
和
95
系列不锈钢微型气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
94
和
95
系列气缸
尺寸表
系列 缸径
A AM BE CD D EE EW KK KW KW1 L L2+ L3 L4 L5 SW SW1 SW2 WF XC+
94
16 6 16 M16x1.5 6 21.2 M5 12
M6
4 8 9 56 14 5.5 15 5
10 24
22
82
94
20 8 20 M22x1.5 8 26.2 G1/8 16
M8
6 10 12 68 17.5 8
19 7
13 32
24
95
94-95
25 10 22 M22x1.5 8 32.5 G1/8 16 M10x1.25 8 10 12 69 18.5 7.5 20 8
17 32
28
104
+ =
增加行程
94
和
95
系列气缸
-
双出杆
尺寸表
系列 缸径
A AM BE D EE
KK KW1 KW2 L1++ L2+
L3
L4
L5
SW SW1 SW2
WF
94
16 6 16 M16x1.5 21.2 M5
M6
4
8
100
56
14
5.5
15
5
10
24
22
94
20 8 20 M22x1.5 26.2 G1/8
M8
6
10
116
68
17.5
8
19
7
13
32
24
94-95
25 10 22 M22x1.5 32.5 G1/8 M10x1.25 8
10
125
69
18.5
7.5
20
8
17
32
28
+ =
增加行程
++ =
增加
2
个行程
132