气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> 90
系列不锈钢气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/3.05.01
90
系列不锈钢气缸
单作用和双作用,磁传,可调气缓冲
缸径
32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
90
系列不锈钢气缸
的安装尺寸符合
ISO 15552
标准,全不锈钢材质很适合用
于苛刻的环境条件下,例如用于腐蚀性
较强的沿海地带、船舶上以及制药和食
品工业中。
气缸的活塞上装有一个永磁铁,通
过安装磁性接近开关,可得到活塞的位
置信号。前后端盖上均装有可调气缓冲
装置以及机械缓冲垫,以减少活塞到达
行程终端时产生的噪音。
注:
1.
安装附件及磁性接近开关需单独订
购
2.
磁性接近开关请参阅
1/9.05.01
页
3.
单作用气缸最大行程为
75 mm
4.
单作用气缸最小行程为
10 mm
综合参数
»
符合
ISO 15552
标准
»
洁净型设计
»
全不锈钢材质
AISI 316
»
可调气缓冲
结构形式
拉杆式
工作方式
单作用和双作用
材料
AISI 316
不锈钢端盖、缸筒及活塞杆,丁腈橡胶密封件,塑料导向元件,
NSF H1
认证油脂
安装方式
前或后法兰,脚架,前或后耳轴,
90°
转角支架
行程
25 ÷ 800 mm
工作温度
0 ÷ 80°C
(干燥空气为
- 20°C
)
工作压力
1 ÷ 10 bar
速度
10 ÷ 1000 mm/s
(空载)
介质
洁净空气,不需润滑。如使用了油雾润滑,应不间断的使用油雾润滑(建议使用
ISO VG32
润滑油)
119