产品综合样本 release 8.5 - page 135

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/2.20.04
1
气动执行元件
气动执行元件
> 31
系列串联型和多位型气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
31F2A / 31M2A...X1/X2
多位型气缸
尺寸表
Ø
Ø
D D2
D3
Ø
D8
E1
F
H+x1 H1+x2+x1
H2
K1
L
L1
L2
T T1 T2 SW1
12
6
M4
M3
6
M5
8
34.5
63.5
12.5
M6
29
18
30
6
16
4
5
16
8
M4
M4
6
M5
8
34.5
63.5
12.5
M8
29
18
30
8
20
4
7
20
10
M5
M5
6
M5
8
43.5
78
17
M10x1.25
36
22
37.5 10 22
4
8
25
10
M5
M5
6
M5
8
39.1
78
17
M10x1.25
40
26
41.5 10 22
4
8
32
12
M6
M6
6
G1/8
8
46.5
90.5
21.5 M10x1.25
50
32
52
12 22
4
10
40
12
M6
M6
6
G1/8
8
45
90.5
21.5 M10x1.25
60
42
62.5 12 22
4
10
50
16
M8
M8
6
G1/8
8
47
90.5
18
M12x1.25
68
50
71
12 24
4
13
63
16
M8
M8
8
G1/8
8
50
100.5
26
M12x1.25
87
62
91
12 24
4
13
80
20 M10 M10
8
G1/8
8.5
59
112
26.5
M16x1.5
107
82
111 16 32
4
17
100
25 M12 M12
8
G1/4 10.5
71
135.5
26.5
M20x1.5
128 103 133 20 40
4
22
X1 =
第一级行程
X2 =
总行程(见
1/2.20.2
页应用示意图)
118
1...,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134 136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,...1064
Powered by FlippingBook