产品综合样本 release 8.5 - page 139

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/3.05.04
1
气动执行元件
气动执行元件
> 90
系列不锈钢气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
90
系列不锈钢气缸
注:
单作用气缸尺寸
L
R1
均增加
25 mm
尺寸表
缸径
AM B BF BG E EE G KK
L+ MM N PL RT R1+ R2 SW T TG VA VD WH
32
22 30 10 16 45 G1/8 28 M10x1.25 94 12 4.5 14 M6 64 16 10 M5 32.5 4 20 26
40
24 35 10 16 55 G1/4 31.5 M12x1.25 105 16 5.5 16 M6 70 21 13 M6 38
4 22 30
50
32 40 12 16 65 G1/4 31.5 M16x1.5 106 20 8.5 21 M8 74 24 17 M8 46.5 4 28 37
63
32 45 12 16 80 G3/8 35 M16x1.5 121 20 8.5 22 M8 85 33 17 M8 56.5 4 28 37
80
40 45 15 16 95 G3/8 36 M20x1.5 128 25 8.5 23 M10 92 34 21 M10 72
4 34 46
100
40 55 15 16 115 G1/2 41 M20x1.5 138 25 10 26 M10 100 58 21 M10 89
4 38 51
125
54 60 24 20 140 G1/2 45 M27x2.0 160 32 12.5 30 M12 110 65 27 M12 110 5 50 65
+ =
增加行程
90
系列双出杆不锈钢气缸
注:
单作用气缸尺寸
L
R1
ZM
均增加
25 mm
尺寸表
缸径
AM B BF BG E EE G KK
L+ MM N PL RT R1+ R2 SW T TG VD WH ZM++
32
22 30 10 16 45 G1/8 28 M10x1.25 94 12 4.5 14 M6 64 16 10 M5 32.5 20 26 146
40
24 35 10 16 55 G1/4 31.5 M12x1.25 105 16 5.5 16 M6 70 21 13 M6 38 22 30 165
50
32 40 12 16 65 G1/4 31.5 M16x1.5 106 20 8.5 21 M8 74 24 17 M8 46.5 28 37 180
63
32 45 12 16 80 G3/8 35 M16x1.5 121 20 8.5 22 M8 85 33 17 M8 56.5 28 37 195
80
40 45 15 16 95 G3/8 36 M20x1.5 128 25 8.5 23 M10 92 34 21 M10 72 34 46 220
100
40 55 15 16 115 G1/2 41 M20x1.5 138 25 10 26 M10 100 58 21 M10 89 38 51 240
125
54 60 24 20 140 G1/2 45 M27x2.0 160 32 12.5 30 M12 110 65 27 M12 110 50 65 290
+ =
增加行程
++ =
增加
2
个行程
122
1...,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138 140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,...1064
Powered by FlippingBook