气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> 31
系列串联型和多位型气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/2.20.03
31F2A / 31M2A...N2
串联型气缸
尺寸表
Ø
Ø
D D2 D3
Ø
D8 E1 F H++ H1++ H2 H3+ H4++ H5+++ K1
L L1 L2 T T1 T2 SW1 3ST.
H+++
3ST.
H1+++
4ST.
H++++
4ST.
H1++++
12
6 M4 M3 6 M5 8 63.5 68 12.5 34.5 60 85.5
M6
29 18 30 6 16 4 5 89 93.5 114.5 119
16
8 M4 M4 6 M5 8 63.5 68 12.5 34.5 60.5 86.5
M8
29 18 30 8 20 4 7 89.5 94 115.5 120
20
10 M5 M5 6 M5 8 78 82.5 17 43.5 83.5 123.5 M10x1.25 36 22 37.5 10 22 4 8 118 122.5 158 162.5
25
10 M5 M5 6 M5 8 78 83.5 17 39.1 78.1 117.1 M10x1.25 40 26 41.5 10 22 4 8 117 122.5 156 161.5
32
12 M6 M6 6 G1/8 8 90.5 96.5 21.5 46.5 92.6 138.7 M10x1.25 50 32 52 12 22 4 10 136.5 142.5 182.5 188.5
40
12 M6 M6 6 G1/8 8 90.5 97 21.5 46.5 90.2 135.2 M10x1.25 60 42 62.5 12 22 4 10 135.5 142 180.5 187
50
16 M8 M8 6 G1/8 8 90.5 98 18 47.5 92.5 137.5 M12x1.25 68 50 71 12 24 4 13 135.5 143 180 188
63
16 M10 M8 8 G1/8 8 100.5 108 26 50.2 100.7 151.2 M12x1.25 87 62 91 12 24 4 13 151 158.5 201.5 209
80
20 M10 M10 8 G1/8 8.5 112 120 26.5 59 115 171 M16x1.5 107 82 111 16 32 4 17 168 176 224 232
100
25 M10 M12 8 G1/4 10.5 135.5 145.5 26.5 71.3 140.4 209.5 M20x1.5 128 103 133 20 40 4 22 204.5 214.5 237.5 283.5
+ =
增加行程
++ =
增加
2
个行程
+++ =
增加
3
个行程
++++ =
增加
4
个行程
①
=
缸径
12 - 16 - 20 - 25
气缸的进气口
117