产品综合样本 release 8.5 - page 155

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/3.20.04
1
气动执行元件
气动执行元件
> 97
系列不锈钢气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
138
97
系列不锈钢气缸
- T
New
前、后端盖螺纹型
尺寸表
Ø ØA AM ØB ØB2 EE F G KK
PL SW1 KW1 SW2 U1 WH L1+ L2+ L3+ L4 L7 KW ØKV
32
12 22 M30x1.5 36 G1/8 5 38 M10x1.25 9 17
6
10 23 26 120 94 76 19.5 15 7
42
40
16 24 M38x1.5 45 G1/4 6 50 M12x1.25 12 19
7
13 27 30 135 105 81 22.5 15 8
55
50
20 32 M45x1.5 55 G1/4 6 53 M16x1.5 12 24
8
17 33 37 143 106 82 28 18 10 60
63
20 32 M45x1.5 68 G3/8 6 53 M16x1.5 13 24
8
17 40 37 158 121 95 28 18 10 60
+ =
增加行程
97
系列不锈钢气缸
-
双出杆
- T
New
前、后端盖螺纹型
尺寸表
Ø ØA AM ØB ØB2 EE F G KK
PL SW1 KW1 SW2 U1 WH+ L2+ L3+ L4 KW ØKV ZC++
32
12 22 M30x1.5 36 G1/8 5 38 M10x1.25 9
17
6
10 23 26
94 76 19.5 7
42
146
40
16 24 M38x1.5 45 G1/4 6 50 M12x1.25 12 19
7
13 27 30 105 81 22.5 8
55
165
50
20 32 M45x1.5 55 G1/4 6 53 M16x1.5 12 24
8
17 33 37 106 82 28 10 60
180
63
20 32 M45x1.5 68 G3/8 6 53 M16x1.5 13 24
8
17 40 37 121 95 28 10 60
195
+ =
增加行程
++ =
增加
2
个行程
1...,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154 156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,...1064
Powered by FlippingBook