气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> 97
系列不锈钢气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/3.20.05
139
97
系列不锈钢气缸
- M
型
New
后端盖凸形耳轴型
尺寸表
Ø ØA AM ØB2 CX EE EW KK
PL SW1 KW1 SW2 U1 WH L1+ L2+ L3+
L
LU XD+
32
12 22
36
10 G1/8 26 M10x1.25 23
17
6
10
23 26 151 125 76
13
9 142
40
16 24
45
12 G1/4 28 M12x1.25 26
19
7
13
27 34 170 136 81
16 10 160
50
20 32
55
12 G1/4 32
M16x1.5
32
24
8
17
33 37 182 145 82 16.5 12 170
63
20 32
68
16 G3/8 40
M16x1.5 29.5 24
8
17
40 50 202 152 95
21 12 190
+ =
增加行程
97
系列不锈钢气缸
- S
型
New
后端盖凸形挠性耳轴型
尺寸表
Ø ØA AM ØB2 CX EE EP EX
KK
PL SW1 KW1 SW2 U1 WH L1+ L2+ L3+ LT LU XD+ Z
32
12 22 36 10 G1/8 10.5 14 M10x1.25 37 17
6
10 23 18 157 139 76 13 15 142 13
40
16 24 45 12 G1/4 12 16 M12x1.25 47 19
7
13 27 22 179 157 81 16 19 160 13
50
20 32 55 16 G1/4 15 21 M16x1.5 49 24
8
17 33 28.5 190.5 162 82 16.5 20.5 170 15
63
20 32 68 16 G3/8 15 21 M16x1.5 60 24
8
17 40 31.5 214 182.5 95 21 24 190 15
+ =
增加行程