本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/8.10.05
1
气动执行元件
气动执行元件
> 52
系列无杆气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
52M2P...
型无杆气缸(基本型、标准滑座、两端双向供气)
气缸的两个端盖上各有两个进气口
( I )
。根据使用情况,可选择各任意一个进气口,同时其余的一对进气口
必须用相应的管接头堵住。
尺寸表
型号
Ø W E L1 I
B G N L
Ø
A
Ø
X S1 T Z C1 C U F F1 H V S R P TG Q Q1
52M2P25A
25 100 149.5 200 G1/8 25 5 19 9.5 6 4.5 49 25 4.5 90 50 15 M5 7 70 22 45 60 M4 36 11 3
52M2P32A
32 120 184.5 240 G1/8 25 5.5 19 9.5 6 5.5 58 32 7.5 130 45 15 M5 7 100 22 54 69 M5 41 11 4
52M2P40A
40 150 222.5 300 G1/4 25 7 23 11.5 7 6.5 68 38 7.5 160 90 15 M5 9 130 22 64 82 M6 49 12 4
52M2P50A
50 175 262 350 G3/8 35 9 30 17 10 8.5 94 59 12.5 150 60 34 M8 16 180 46 90 115 M8 65 17 5
52M2P63A
63 200 300 400 G3/8 50 9.5 30 17 10 8.5 110 68.5 14.0 240 80 34 M8 16 180 46 106 131 M8 78 17 5
+ =
增加行程
K =
缓冲调节螺钉
52M8P...
型无杆气缸(基本型、标准滑座、一端双向供气)
-
气缸的一个端盖上有六个进气口
( I )
。其中四个进气口垂直于气缸中心线,另外两个平行于气缸中心线。六个进
气口中的三个
(x-h-w)
,当输入压缩空气时,使活塞连同滑座向一个方向移动;另外三个
(y-z-k)
,当输入压缩空气
时,使活塞连同滑座向相反方向移动。根据使用情况,用户可选用一对进气口,同时必须将其余的进气口用相应
的管接头堵住。
-
如果采用
B-52...
型或
BA-52...
型脚架安装时,无杆气缸的两个进气口“
h
”和“
z
”必须用相应的管接头堵住,
否则无法安装。
尺寸表
型号
Ø
T1
T2
T3
T4
L2
L3
I
52M8P25A
25
13.5
29.5
13.5
28.5
8
11
G1/8
52M8P32A
32
17.5
34.5
17.5
34.5
9.5
9.5
G1/8
52M8P40A
40
15.5
38
20.5
42.5
11.5
11.5
G1/4
52M8P50A
50
29.5
59
29
59
17
17
G3/8
52M8P63A
63
34
68.5
34
68.5
17
17
G3/8
未注尺寸请参考
52M2P...
260