本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/8.10.09
1
气动执行元件
气动执行元件
> 52
系列无杆气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
52R2P...
型无杆气缸(滚动轴承型、标准滑座、两端双向供气)
气缸的两个端盖上各有两个进气口
( I )
。根据使用情况,可选择各任意一个进气口,同时其余的一对进气口
必须用相应的管接头堵住。
尺寸表
型号
Ø W E L1 I
L T U N C F F1 TG Z S R1 P V Q Q1
Ø
Y2 Y
Ø
X Y1 X1 Y3 C1 S1 R2 R
52R2P25A
25 100 160 200 G1/8 9.5 25 40 19 40 M5 7.5 36 4.5 45 97 M4 68 11 3 4 4.5 4 7 8 4 40 49 71 60
52R2P32A
32 120 201 240 G1/8 9.5 32.5 40 19 40 M6 9 41 5.5 54 109 M5 78 11 4 4 4.5 4 7 8 4 40 58 81.5 69
52R2P40A
40 150 252 300 G1/4 11.5 38 55 23 55 M6 12 49 7.5 64 145 M6 90.5 12 4 6 6.5 6 7 8 6 40 68 104.5 82
ff =
缸径
25
的无杆气缸上
没有这些螺纹孔
+ =
增加行程
K =
缓冲调节螺钉
52R8P...
型无杆气缸(滚动轴承型、标准滑座、一端双向供气)
-
气缸的一个端盖上有六个进气口
( I )
。其中四个进气口垂直于气缸中心线,另外两个平行于气缸中心线。六个进
气口中的三个
(x-h-w)
,当输入压缩空气时,使活塞连同滑座向一个方向移动;另外三个
(y-z-k)
,当输入压缩空气
时,使活塞连同滑座向相反方向移动。根据使用情况,用户可选用一对进气口,同时必须将其余的进气口用相应
的管接头堵住。
-
如果采用
B-52...
型或
BA-52...
型脚架安装时,无杆气缸的两个进气口“
h
”和“
z
”必须用相应的管接头堵住,
否则无法安装。
尺寸表
型号
Ø
T1
T2
T3
T4
L2
L3
I
52R8P25A
25
13.5
29.5
13.5
28.5
8
11
G1/8
52R8P32A
32
17.5
34.5
17.5
34.5
9.5
9.5
G1/8
52R8P40A
40
15.5
38
20.5
42.5
11.5
11.5
G1/4
未注尺寸请参考
52R2P...
264