气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> 52
系列无杆气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/8.10.06
52M2C...
型无杆气缸(基本型、短滑座、两端双向供气)
气缸的两个端盖上各有两个进气口
( I )
。根据使用情况,可选择各任意一个进气口,同时其余的一对进气口
必须用相应的管接头堵住。
尺寸表
型号
Ø W L L1 I
B G N E
Ø
A
Ø
X R C F F1 U T V S S1 TG P Z Q Q1
52M2C25A
25 67.5 9.5 135 G1/8 25 5 19 84.5 6 4.5 60 35 M5 7 15 25 22 45 49 36 M4 4.5 11 3
52M2C32A
32 77.5 9.5 155 G1/8 25 5.5 19 99.5 6 5.5 69 45 M5 7 15 32.5 22 54 58 41 M5 7.5 11 4
52M2C40A
40 95 11.5 190 G1/4 25 7 23 112.5 7 6.5 82 50 M5 9 15 38.5 22 64 68 49 M6 7.5 12 4
52M2C50A
50 105 17 210 G3/8 35 9 30 122 10 8.5 115 64 M8 16 34 59 46 90 94 65 M8 12.5 17 5
52M2C63A
63 125 17 250 G3/8 50 9.5 30 150 10 8.5 131 80 M8 16 34 68.5 46 106 110 78 M8 14 17 5
+ =
增加行程
K =
缓冲调节螺钉
52M8C...
型无杆气缸(基本型、短滑座、一端双向供气)
-
气缸的一个端盖上有六个进气口
( I )
。其中四个进气口垂直于气缸中心线,另外两个平行于气缸中心线。六个进
气口中的三个
(x-h-w)
,当输入压缩空气时,使活塞连同滑座向一个方向移动;另外三个
(y-z-k)
,当输入压缩空气
时,使活塞连同滑座向相反方向移动。根据使用情况,用户可选用一对进气口,同时必须将其余的进气口用相应
的管接头堵住。
-
如果采用
B-52...
型或
BA-52...
型脚架安装时,无杆气缸的两个进气口“
h
”和“
z
”必须用相应的管接头堵住,
否则无法安装。
尺寸表
型号
Ø
T1
T2
T3
T4
L2
L3
I
52M8C25A
25
13.5
29.5
13.5
28.5
8
11
G1/8
52M8C32A
32
17.5
34.5
17.5
34.5
9.5
9.5
G1/8
52M8C40A
40
15.5
38
20.5
42.5
11.5
11.5
G1/4
52M8C50A
50
29.5
59
29
59
17
17
G3/8
52M8C63A
63
34
68.5
34
68.5
17
17
G3/8
未注尺寸请参考
52M2C...
261