产品综合样本 release 8.5 - page 346

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/1.03.03
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> K8
系列直动式微型电磁阀
二位二通、二位三通电磁阀
A =
常闭(
NC
B =
常开(
NO
型号
K8000-303-K23
K8000-403-K23
K8000-503-K23
K8000-603-K23
图例
1 =
进气口
2 =
工作口
3 =
排气口
阀座尺寸
注:
阀座气口与电磁阀气口处于一直线时可获得最佳性能。
图例
1 =
进气口
2.1 =
工作口(
NC
2.2 =
工作口(
NC
2.3 =
工作口(
NO
3 =
排气口
4 =
需去除毛刺
5 =
需与电磁阀上表面齐平
325
1...,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345 347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,...1064
Powered by FlippingBook