本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/1.06.01
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> KN
系列直动式微型电磁阀
KN
系列直动式微型电磁阀
二位三通,常闭(
NC
)
KN
系列直动式微型电磁阀
是一种板式连接的微型电磁阀,二位三通,常闭(
NC
)机
能。由于其功率消耗低、体积小,可广泛用于工业和科学研究领域,并适合直接安装在电
路板上。
综合参数
»
能耗低
»
紧凑型设计
»
流量大
»
兼容性材料
阀位机能
二位三通,常闭
[NC]
结构形式
截止式
安装方式
用螺钉安装在阀板上
材料
工程塑料阀体,增强丁腈橡胶阀芯密封件,其他件为不锈钢
安装位置
任意
工作温度
0 ÷ 50°C
工作压力
0 ÷ 7 bar
公称流量(
6 bar ΔP 1 bar
)
Qn = 10 Nl/min
公称直径
0.65 mm
介质
经过滤的压缩空气或惰性气体,无需油雾润滑。
如果使用油雾润滑,应不间断地使用油雾润滑(推荐使用
ISO VG32
润滑油)
电压
24V DC
,
12V DC
,
6V DC
功率消耗
1 W -
吸合,
0.25 W -
保持
电压允差
± 10%
防护等级
IP50
工作循环
100%
,连续工作
331