本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/1.05.04
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> K
系列直动式微型电磁阀
二位三通电磁阀(
NC
,
300mm
引出线)
注:
随阀供应
1
个接口密封垫和
2
个安装螺钉。
型号
K000-303-KF3
K000-303-KG3
K000-303-KH3
二位三通电磁阀(
NO
,
300mm
引出线)
注:
随阀供应
2
个接口密封垫和
2
个安装螺钉,并随
阀供应
1
个接口转换板(即将阀的
1
口和
3
口转换,
用于
NO
型电磁阀安装于标准气路板)。
型号
K000-403-KF3
K000-403-KG3
K000-403-KH3
气路遮盖板
注:
1
个接口密封垫和
2
个安装螺钉配套供应。
型号
K000-TP
329