本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> K
系列直动式微型电磁阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/1.05.01
K
系列直动式微型电磁阀
二位三通,常闭(
NC
)或常开(
NO
)
接口
M5
(单阀座)或
M5
(气路板)
K
系列直动式微型电磁阀
是一种板式联接的微型电磁阀,一般作为先导阀使用,本公
司生产的
E
系列规格为
10
的电磁阀均采用此
K
系列阀作为先导阀,也可以安装在单阀座
或气路板上使用。有常闭
[NC]
和常开
[NO]
两种机能。
注:
无引出线形式的电磁阀需单独选配插座,详见
2/1.05.05
。
综合参数
阀位机能
二位三通,常闭
[NC]
或常开
[NO]
结构形式
截止式
安装方式
用螺钉安装在阀板上
材料
工程塑料阀体,丁腈橡胶阀芯密封件(可按要求提供氟橡胶阀芯密封件),其他件为不锈钢
安装位置
任意
工作温度
0 ÷ 50°C
工作压力
NC = 0 ÷ 7 bar
NO = 0 ÷ 5 bar
公称流量(
6 bar ΔP 1 bar
)
Qn = 10 Nl/min
公称直径
0.65 mm
介质
经
5μm
过滤的压缩空气或惰性气体,无需油雾润滑
电压
24V DC
,
12V DC
,
6V DC
功率消耗
0.9 W
(带发光指示灯时为
0.95 W
)
电压允差
± 10%
防护等级
IP50
工作循环
100%
,连续工作
326