本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> KN
系列直动式微型电磁阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/1.06.02
KN
系列
0
基体设计形式
0
=
单阀
00
阀位数
00
=
单阀
3
机能
3
=
二位三通(
NC
)
0
接口
0
=
板式连接
3
公称直径
3
= Ø 0.65 mm
K
材料
K
=
工程塑料阀体 ,增强丁腈橡胶阀芯密封件,其他密封件为丁腈橡胶
F =
工程塑料阀体,氟橡胶阀芯密封件,其他密封件为丁腈橡胶
1
引出线形式
1
= 90°
方向插座(带保护功能和指示灯)
3
电磁铁电压
3
= 24V DC
(
1 W
)
类型
=
用于安装在塑料界面上
M =
用于安装在金属界面上
KN
系列电磁阀代号
型号
KN000-303-K13
KN
0
00
-
3 0 3 -
K 1 3
二位三通电磁阀(
NC
)
注:
随阀供应
1
个接口密封垫和
2
个安装螺钉。
332