本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> K
系列直动式微型电磁阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/1.05.05
单阀座
注:
选择安装在金属界面的电磁阀。
型号
K001-02
K1**-02
型气路板
进气口和排气口位于气路板的端面,工作口位于
气路板的侧面。
注:
1.
型号中
**
为所需气路板的阀位数。
2.
选择安装在金属界面的电磁阀。
尺寸表
阀位数
02
03
04
05
06
07
08
09
10
A
35.5
46
56.5
67
77.5
88
98.5
109
119.5
B
26.5
37
47.5
58
68.5
79
89.5
100
110.5
121-8...
型插座
型号
引出线长度(
mm
)
121-803
300
121-806
600
121-810
1000
330