本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/1.05.02
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> K
系列直动式微型电磁阀
K
系列
0
基体设计形式
0
=
单阀
1 =
单排气路板
00
阀位数
00
=
单阀
01 =
单阀座
02 ~ 99 =
气路板
3
机能
0 =
单阀座或气路板
3
=
二位三通(
NC
)
4 =
二位三通(
NO
)
5 =
二位三通(
NC
,电接口方向旋转
180°
)
6 =
二位三通(
NO
,电接口方向旋转
180°
)
0
接口
0
=
板式连接
2 =
气路板,侧出口,
M5
螺纹连接
3
公称直径
3
= Ø 0.65 mm
K
材料
K
=
工程塑料阀体 ,增强丁腈橡胶阀芯密封件,其他密封件为丁腈橡胶
F =
工程塑料阀体,氟橡胶阀芯密封件,其他密封件为丁腈橡胶
2
引出线形式
1 = 90°
方向插座(带保护功能和指示灯)
2
= 90°
方向插座(带保护功能)
3 = 90°
方向插座
B =
直列式插座(带保护功能和指示灯)
C =
直列式插座(带保护功能)
D =
直列式插座
F = 300 mm
引出线(带保护功能和指示灯)
G = 300 mm
引出线(带保护功能)
H = 300 mm
引出线
3
电磁铁电压
1 = 6V DC
2 = 12V DC
3
= 24V DC
类型
=
用于安装在塑料界面上
M =
用于安装在金属界面上
K
系列电磁阀代号
型号
K000-303-K13
K000-303-K23
K000-303-K33
K 0
00
-
3 0 3 -
K 2 3
二位三通电磁阀(
NC
,
90°
方向插座)
注:
随阀供应
1
个接口密封垫和
2
个安装螺钉。
327