本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/1.30.07
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> CFB
系列电磁阀
膜片式电磁阀,二位二通(
NO
)
膜片式电磁阀采用先导结构,通过压差实现膜片
的控制,因而能提供较大的流量,但无法实现零压工
作。标准产品的膜片材质为丁腈橡胶。可按要求提供
氟橡胶或三元乙丙橡胶材质的膜片。接口
G3/8 - G2
。
尺寸表
型号
机能 公称直径(
mm
)
Kv
(
m
3
/h
,水) 工作压力(
bar
)
A
B
C
E
F
G H SW SW1
CFB-A13L-R1-*
2/2 NO
11.5
1.7
0.1 ÷ 15
12
32.5 78.5
G3/8
41.9 57 M8x0.75 24
13.5
CFB-A14N-R1-*
2/2 NO
13.5
3.8
0.1 ÷ 15
15
39.7 85.7
G1/2
45
69 M8x0.75 30
13.5
CFB-A15P-R1-*
2/2 NO
18
5
0.2 ÷ 15
18
46.5 92.7
G3/4
54.4 74 M8x0.75 36
13.5
CFB-A16R-R1-*
2/2 NO
26
11
0.2 ÷ 12
22.5 59.8 104.5
G1
71
93 M8x0.75 45
13.5
CFB-A17T-R1-*
2/2 NO
32
17
0.4 ÷ 12
27.5 73.5
130
G1 1/4 86,6 111 G1/8
55
14
CFB-A18X-R1-*
2/2 NO
45
27
0.4 ÷ 10
31
85
138.3 G1 1/2 110 138 G1/8
62
14
CFB-A19Z-R1-*
2/2 NO
50
36
0.4 ÷ 10
37.5 98.8
152
G2
110 145 G1/8
75
14
* =
请选择合适的电磁铁型号(详见
2/1.30.03
)
363