气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> 61
系列气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/1.25.05
61
系列气缸
注:
单作用气缸尺寸
ZJ
、
L2
均增加
25 mm
尺寸表
Ø AM B BG E EE G KK L1 L2+ L3 MM N PL R RT SW1 SW2 SW3 SW4 TG VA VD WH ZJ+
缓冲行程
前
/
后
32
22 30 16 46 G1/8 5 M10x1.25 18 94 5 12 26 14 13 M6 10 6 2 17 32.5 4 5 26 120
17 / 12
40
24 35 16 55 G1/4 5 M12x1.25 21 105 5 16 29 15 13.5 M6 13 6 2 19 38 4 5 30 135
20 / 17
50
32 40 16 64.5 G1/4 8 M16x1.5 25 106 5 20 29.5 15 16 M8 17 8 3 24 46.5 4 6 37 143
15 / 14
63
32 45 16 75 G3/8 8 M16x1.5 26 121 5 20 36.5 21 28 M8 17 8 3 24 56.5 4 6 37 158
17 / 16
80
40 45 19 93 G3/8 8 M20x1.5 30 128 0 25 36 21 30 M10 22 10 5 30 72 4 7 46 174
20 / 20
100
40 55 19.5 110 G1/2 8 M20x1.5 35 138 0 25 38.5 23 40 M10 22 10 5 30 89 4 7 51 189
21 / 19
125
54 60 23 135 G1/2 10.5 M27x2 42 160 0 32 43 23.5 50 M12 27 12 4 41 110 6 8 65 225
26 / 25
+ =
增加行程
61
系列双出杆气缸
注:
单作用气缸尺寸
ZM
、
L2
均增加
25 mm
尺寸表
Ø AM B BG E EE G KK L1 L2+ L3 MM N PL R RT SW1 SW2 SW3 SW4 TG VD WH ZM++
缓冲行程
前
/
后
32
22 30 16 46 G1/8 5 M10x1.25 18 94 5 12 26 14 13 M6 10 6 2 17 32.5 5 26 146
17 / 12
40
24 35 16 55 G1/4 5 M12x1.25 21 105 5 16 29 15 13.5 M6 13 6 2 19 38 5 30 165
20 / 17
50
32 40 16 64.5 G1/4 8 M16x1.5 25 106 5 20 29.5 15 16 M8 17 8 3 24 46.5 6 37 180
15 / 14
63
32 45 16 75 G3/8 8 M16x1.5 26 121 5 20 36.5 21 28 M8 17 8 3 24 56.5 6 37 195
17 / 16
80
40 45 19 93 G3/8 8 M20x1.5 30 128 0 25 36 21 30 M10 22 10 5 30 72 7 46 220
20 / 20
100
40 55 19.5 110 G1/2 8 M20x1.5 35 138 0 25 38.5 23 40 M10 22 10 5 30 89 7 51 240
21 / 19
125
54 60 23 135 G1/2 10.5 M27x2 42 160 0 32 43 23.5 50 M12 27 12 4 41 110 8 65 290
26 / 25
+ =
增加行程
++ =
增加
2
个行程
49