本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> 1, 3, 4
和
VMS
系列手控阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/4.30.06
手控阀(杠杆式)
工作压力
= -0.9 ÷ 10 bar
公称流量
= 500 Nl/min
驱动力
= 20 N
型号
368-905
手控阀(杠杆式)
工作压力
= -0.9 ÷ 10 bar
公称流量
= 500 Nl/min
驱动力
= 5 N
型号
378-900
手控阀(杠杆式)
工作压力
= -0.9 ÷ 10 bar
公称流量
= 500 Nl/min
驱动力
= 20 N
型号
378-905
608