产品综合样本 release 8.5 - page 632

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/4.30.09
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> 1, 3, 4
VMS
系列手控阀
手控阀(杠杆式)
工作压力
= -0.9 ÷ 10 bar
公称流量
= 1250 Nl/min
驱动力
= 5 N
型号
474-900
手控阀(杠杆式)
工作压力
= -0.9 ÷ 10 bar
公称流量
= 1250 Nl/min
驱动力
= 10 N
型号
474-905
手控阀(推拉式)
工作压力
= 0 ÷ 8 bar
工作温度
= -10 ÷ 80°C
型号
A
ØB
L
Q (Nl/min) [1 > 2]
Q (Nl/min) [2 > 3]
VMS-105-M5
M5
15
33.5
140
145
VMS-118-1/8
G1/8
25
48
600
740
VMS-114-1/4
G1/4
30
58
1200
1780
VMS-138-3/8
G3/8
35
70
2100
1830
VMS-112-1/2
G1/2
40
80
3350
4030
VMS-134-3/4
G3/4
49.5
83
5350
5000
611
1...,622,623,624,625,626,627,628,629,630,631 633,634,635,636,637,638,639,640,641,642,...1064
Powered by FlippingBook