本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> 2L
系列基本逻辑元件
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/5.05.01
2L
系列基本逻辑元件
或门
,
与门
,
是门
,
非门
,
存储器
接口
ø4
快插接头
2L
系列基本逻辑元件
有
5
种不同的
机能,即或门、与门、是门、非门和存
储器。
2L
系列基本逻辑元件均可用其壳体
上的通孔单独安装。当需要若干个元件
组装在一起使用时,可以安装在
2LQ-8A
型支架上,其支架可使元件的入口和出
口排列在前面,便于安装连接管。所有
的型号均有压力指示器,可使故障易被
检测,壳体上均有
ø4
直径的快插管接
头。
综合参数
结构形式
截止型
材料
铝壳体,丁腈橡胶密封件,其它零件为黄铜
类别
自控阀(逻辑元件)
接口
ø4
快插接头
工作温度
0 ÷ 80°C
(干燥空气为
- 20°C
)
工作压力
2 ÷ 8 bar
公称流量
70 Nl/min
(
6 bar ΔP = 1
)
介质
经过滤的压缩空气,无需油雾润滑。
如果使用油雾润滑,应不间断地使用油雾润滑(推荐使用
ISO VG32
润滑油)
616