产品综合样本 release 8.5 - page 631

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> 1, 3, 4
VMS
系列手控阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/4.30.08
手控阀(杠杆式)
工作压力
= -0.9 ÷ 10 bar
公称流量
= 1250 Nl/min
454-900
型驱动力
= 5 N
454-905
型驱动力
= 37 N
型号
机能图符号
454-900
VN16
454-905
VN17
手控阀(杠杆式)
工作压力
= -0.9 ÷ 10 bar
公称流量
= 1250 Nl/min
驱动力
= 5 N
型号
464-900
手控阀(杠杆式)
工作压力
= -0.9 ÷ 10 bar
公称流量
= 1250 Nl/min
驱动力
= 10 N
型号
464-905
610
1...,621,622,623,624,625,626,627,628,629,630 632,633,634,635,636,637,638,639,640,641,...1064
Powered by FlippingBook