产品综合样本 release 8.5 - page 621

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> 2
系列面板式小型手控阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/4.25.04
面板式小型手控阀(按钮式)
工作压力
= 2 ÷ 8 bar
公称流量
= 60 Nl/min
驱动力
= 7 N
A =
驱动头
B =
基阀
注:
驱动头为红色和绿色(成对供应)。
型号
A
B
234-895
200-895
234-000
235-895
200-895
235-000
面板式小型手控阀(蘑菇开关式)
工作压力
= 2 ÷ 8 bar
公称流量
= 60 Nl/min
驱动力
= 7 N
A =
驱动头
B =
基阀
注:
驱动头为红色。如果需要使用黑色的驱动头,则
型号为
200-975N
型号
A
B
234-975
200-975
234-000
235-975
200-975
235-000
面板式小型手控阀(蘑菇开关式,按下自锁、旋转复位)
工作压力
= 2 ÷ 8 bar
公称流量
= 60 Nl/min
驱动力
= 7 N
A =
驱动头
B =
基阀
注:
驱动头为红色。
型号
A
B
234-972
200-972
234-000
235-972
200-972
235-000
600
1...,611,612,613,614,615,616,617,618,619,620 622,623,624,625,626,627,628,629,630,631,...1064
Powered by FlippingBook