产品综合样本 release 8.5 - page 636

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/4.35.02
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> 2
系列小型手柄阀
气控手柄阀(二位三通,
NC
NO
型号
机能图符号
234-885
VN04
244-885
VN05
电控手柄阀
型号
电压
非电感电阻负载
NC/NO
非电感灯泡负载
NC/NO
电感负载
NC/NO
电感电机负载
NC/NO
234-88E
125V AC
250V AC
8V DC
14V DC
30V DC
125V DC
250V DC
5 A
3 A
5 A
5 A
4 A
0.4 A
0.2 A
1.5 A / 0.7 A
1 A / 0.5 A
2 A
2 A
2 A
0.05 A
0.03 A
3 A
2 A
5 A / 4 A
4 A
3 A
0.4 A
0.2 A
2.5 A / 1.3 A
1.5 A / 0.8 A
3 A
3 A
3 A
0.05 A
0.03 A
234-88E
以上电压是指稳定电流下
的电压
电感负载是指交流功率因素为
0.4
或直流时间常数最大为
7
毫秒
灯泡负载的启动电流是稳定状态下
电流的
10
电动机负载的启动电流是稳定状态
下电流的
6
如果在直流回路中使用开关,会
有一个浪涌电流穿过开关
615
1...,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635 637,638,639,640,641,642,643,644,645,646,...1064
Powered by FlippingBook