产品综合样本 release 8.5 - page 628

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/4.30.05
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> 1, 3, 4
VMS
系列手控阀
手控阀(杠杆式)
工作压力
= -0.9 ÷ 10 bar
公称流量
= 700 Nl/min
338-900
型驱动力
= 5 N
338-905
型驱动力
= 22 N
型号
机能图符号
338-900
VN08
338-905
VN11
手控阀(杠杆式)
工作压力
= -0.9 ÷ 10 bar
公称流量
= 700 Nl/min
358-900
型驱动力
= 5 N
358-905
型驱动力
= 22 N
型号
机能图符号
358-900
VN16
358-905
VN17
手控阀(杠杆式)
工作压力
= -0.9 ÷ 10 bar
公称流量
= 500 Nl/min
驱动力
= 5 N
型号
368-900
607
1...,618,619,620,621,622,623,624,625,626,627 629,630,631,632,633,634,635,636,637,638,...1064
Powered by FlippingBook