产品综合样本 release 8.5 - page 635

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> 2
系列小型手柄阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/4.35.01
2
系列小型手柄阀
气控手柄阀内置微型二位三通手控阀
电控手柄阀内置单触点微型开关
2
系列小型手柄阀
有气、电两种形式。气控手柄阀,其内部带有一个微型二位三通手
控阀,当用手握住手柄并用拇指按下手柄上的按钮时,内部的手控阀动作。电控手柄阀,
其内部带有一个单触点微型转换开关,当用手握住手柄并用拇指按下手柄上的按钮时,内
部的单触点微型转换开关动作。小型手柄阀可安装在各种形式的机座上,与气动系统或者
电气系统连接后,组成手动气开关或手动电开关。
综合参数
气控手柄阀
结构形式
截止型
阀位机能
二位三通,常闭式(
NC
)或常开式(
NO
公称直径
2.5 mm
安装方式
2
M5
内螺纹
接口
Ø4
快插接头
安装位置
任意
工作温度
0 ÷ 70°C
(干燥空气为
- 20°C
工作压力
2 ÷ 8 bar
公称流量
Qn = 60 Nl/min
介质
经过滤的压缩空气,无需油雾润滑。
如果使用油雾润滑,应不间断地使用油雾润滑(推荐使用
ISO VG32
润滑油)
驱动力
13 N
(当工作压力为
6 bar
时)
电控手柄阀
结构形式
开关式
电连接
3
根外径为
Ø2.2 mm
导线,内截面
0.5 mm
,长度
300 mm
黑色(常闭,
NC
蓝色(常开,
NO
安装方式
2
M5
内螺纹
安装位置
任意
工作温度
0 ÷ 70°C
防护等级
IP40
接通行程
2 mm
驱动力
5 N
614
1...,625,626,627,628,629,630,631,632,633,634 636,637,638,639,640,641,642,643,644,645,...1064
Powered by FlippingBook