本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/4.30.01
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> 1, 3, 4
和
VMS
系列手控阀
1
,
3
,
4
和
VMS
系列手控阀
1
、
3
和
4
系列:二位三通、二位五通和三位五通,接口
G1/8
和
G1/4
VMS
系列:二位三通,接口
G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
和
G3/4
3
和
4
系列手控阀
备有多种形式的手
控驱动头,以满足各种不同的需要。因
其流量较大,多用于直接控制气缸,也
可作为大型气控阀的先导阀使用。
对于二位三通手控阀,当
1
为进气口
时,此阀为常闭(
NC
)式。当
3
口为进
气口时,此阀为常开(
NO
)式。
对于二位五通手控阀,如果需要一
个气缸的工作行程压力不同于回程压力
时,可以通过给
3
口和
5
口供给二种不
同的压力来实现。
综合参数
结构形式
滑阀型(
3
和
4
系列),截止型(
1
系列)
阀位机能
二位三通,二位五通,三位五通(中封、中泄)
材料
铝阀体,不锈钢阀芯,丁腈橡胶密封件
接口
G1/8 - G1/4
环境温度
0 ÷ 60°C
介质温度
0 ÷ 50°C
工作压力
见各阀相应的参数
介质
经过滤的压缩空气,无需油雾润滑。
如果使用油雾润滑,应不间断地使用油雾润滑(推荐使用
ISO VG32
润滑油)
603