产品综合样本 release 8.5 - page 627

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> 1, 3, 4
VMS
系列手控阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/4.30.04
手控阀(蘑菇开关式)
工作压力
= -0.9 ÷ 10 bar
公称流量
= 700 Nl/min
驱动力
= 35 N
型号
蘑菇头颜色
358-975
黑色
358-976
绿色
358-977
红色
手控阀(提拉式)
工作压力
= -0.9 ÷ 10 bar
公称流量
= 700 Nl/min
338-910
型驱动力
= 6 N
338-915
型驱动力
= 35 N
型号
机能图符号
338-910
VN03
338-915
VN06
手控阀(提拉式)
工作压力
= -0.9 ÷ 10 bar
公称流量
= 700 Nl/min
338-910
型驱动力
= 6 N
338-915
型驱动力
= 35 N
型号
机能图符号
358-910
VN13
358-915
VN14
606
1...,617,618,619,620,621,622,623,624,625,626 628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,...1064
Powered by FlippingBook