本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> SCS, VNR, VSC, VSO
和
VMR
系列自控阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/6.05.03
622
VSO
系列快速排气阀
型号
Qn (Nl/min) [1 > 2]
Qn (Nl/min) [2 > 3]
P (bar)
VSO 425-M5
50
100
1
VSO 426-04
50
100
1
快速排气阀通常用于增加气缸的运行速度,或
者用于压缩空气容器的快速卸压。
VSO 425-M5
型和
VSO 426-04
型快速排气阀的结构可使其方便地安装
在气缸或阀上。
接口:
M5
和
ø4
快插接头。
Qn =
公称流量
P =
最小工作压力
VSC
系列快速排气阀
型号
B D E L1 L2 SW Qn (Nl/min) [1 > 2] Qn (Nl/min) [2 > 3] P (bar)
VSC 588-1/8
1/8 28 17.5 36.5 25 14
650
1000
0.5
VSC 544-1/4
1/4 33 20.5 42 28.5 17
1100
2300
0.3
VSC 522-1/2
1/2 43 27 57.5 39.5 24
4500
6700
0.2
快速排气阀通常用于增加气缸的运行速度,或者
用于压缩空气容器的快速卸压。在使用时,建议在出
口处安装
1
个消声器。
接口:
G1/8, G1/4
和
G1/2
。
Qn =
公称流量
P =
最小工作压力