产品综合样本 release 8.5 - page 676

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/7.20.05
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> RFU
RFO
系列流量控制阀
RFU
系列流量控制阀(单向)
注:
控制气缸速度时,建议采用排气节流的方式,即将流量控制阀的
1
口与气缸相连,将流量控制阀的
2
口与方
向控制阀的工作口相连。
尺寸表
型号
Ø
N
A
B
D F G L
M1
M2
M3
M4
T
Z
S
Max
SW SW1 SW2
RFU 452-M5
1.5
M10x1
M5
4.2 14 16 26 18.5 13.2
7
13.2 39 44.5
3
12
14
8
RFU 482-1/8
2
M12x1
G1/8 4.5 16 21 34 24.5 16.5
8
16.5 46
51
4
14
17
9
RFU 483-1/8
3
M12x1
G1/8 4.5 16 21 34 24.5 16.5
8
16.5 46
51
4
14
17
9
RFU 444-1/4
4
M20x1.5 G1/4 6.5 25 30 52
35
24
12
24
60
69
7
22
24
14
RFU 446-1/4
6
M20x1.5 G1/4 6.5 25 30 52
35
24
12
24
60
69
7
22
24
14
RFU 467-3/8
7
M18x1
G3/8 6.5 27 42 56
43
34.5 28
7.5
75
85
8
22
22
*
RFU 477-1/2
7
M18x1
G1/2 6.5 27 42 56
43
34.5 28
7.5
75
85
8
22
22
*
尺寸表中
*
表示滚花螺母
RFO
系列流量控制阀(双向)
尺寸表
型号
Ø
N
A
B
D F G L
M1
M2
M3
M4
T
Z
S
Max
SW SW1 SW2
RFO 352-M5
1.5
M10x1
M5
4.2 14 16 26 18.5 13.2
7
13.2 39 44.5
3
12
14
8
RFO 382-1/8
2
M12x1
G1/8 4.2 16 21 34 24.5 16.5
8
16.5 46
51
4
14
17
9
RFO 383-1/8
3
M12x1
G1/8 4.5 16 21 34 24.5 16.5
8
16.5 46
51
4
14
17
9
RFO 344-1/4
4
M20x1.5 G1/4 6.5 25 30 52
35
24
12
24
60
69
7
22
24
14
RFO 346-1/4
6
M20x1.5 G1/4 6.5 25 30 52
35
24
12
24
60
69
7
22
24
14
RFO 367-3/8
7
M18x1
G3/8 6.5 27 42 56
43
34.5 28
7.5
75
85
8
22
22
*
RFO 377-1/2
7
M18x1
G1/2 6.5 27 42 56
43
34.5 28
7.5
75
85
8
22
22
*
尺寸表中
*
表示滚花螺母
655
1...,666,667,668,669,670,671,672,673,674,675 677,678,679,680,681,682,683,684,685,686,...1064
Powered by FlippingBook