产品综合样本 release 8.5 - page 675

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> RFU
RFO
系列流量控制阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/7.20.04
RFU 444-1/4 / RFU 446-1/4
流量特性曲线图(
1 > 2
当流量控制阀全部打开时,
2 > 1
的公称流量为
680 Nl/min
当流量控制阀全部关闭时,
2 > 1
的公称流量为
534 Nl/min
Qn =
公称流量(按入口压力
6 bar
、出口处压降
1 bar
测定)
N° =
调节螺钉的旋转圈数
RFO 344-1/4 / RFO 346-1/4
流量特性曲线图
Qn =
公称流量(按入口压力
6 bar
、出口处压降
1 bar
测定)
N° =
调节螺钉的旋转圈数
RFU 467-3/8 / RFU 477-1/2
流量特性曲线图(
1 > 2
当流量控制阀全部打开时,
2 > 1
的公称流量为
1700 Nl/min
当流量控制阀全部关闭时,
2 > 1
的公称流量为
1700 Nl/min
Qn =
公称流量(按入口压力
6 bar
、出口处压降
1 bar
测定)
N° =
调节螺钉的旋转圈数
RFO 367-3/8 / RFO 377-1/2
流量特性曲线图
Qn =
公称流量(按入口压力
6 bar
、出口处压降
1 bar
测定)
N° =
调节螺钉的旋转圈数
流量特性曲线图
流量特性曲线图
654
1...,665,666,667,668,669,670,671,672,673,674 676,677,678,679,680,681,682,683,684,685,...1064
Powered by FlippingBook