产品综合样本 release 8.5 - page 677

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> 28
系列流量控制阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/7.25.01
28
系列流量控制阀
双向
接口
G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
28
系列流量控制阀
是一种双向流量
控制阀,阀体由黄铜制成,表面镀镍,
丁腈橡胶密封件和工程塑料旋钮。阀体
进出接口为外螺纹或内螺纹,其螺纹规
格有
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
四种,
各具不同的公称流量。阀的连接管可采
用尼龙管,也可以采用紫铜管。该系列
阀适用于调节压缩空气、水或矿物油的
流量。
综合参数
结构形式
针形
材料
黄铜阀体(表面镀镍),工程塑料旋钮,丁腈橡胶密封件
接口
G1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2
安装位置
任意
工作温度
0 ÷ 80°C
(干燥空气
- 20°C
工作压力
0 ÷ 10 bar
公称流量
见流量特性曲线
656
1...,667,668,669,670,671,672,673,674,675,676 678,679,680,681,682,683,684,685,686,687,...1064
Powered by FlippingBook