产品综合样本 release 8.5 - page 684

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/8.10.02
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> SWM
系列微型电子式真空开关
SW
系列
SW
=
真空开关
M
类型
M
=
微型
VA0
输出信号
VA0
=
模拟输出
VD6 =
数字输出(切换点
-0.6 bar
T6
连接方式
T6
=
直径
6 mm
管套连接
M5 = M5
外螺纹连接
SWM
系列电子式真空开关代号
尺寸表
型号
B
D
G1
H
H1
L
LG1
SW1
SWM-VA0-M5
9.5
-
M5
16.9
-
21
5
8
SWM-VA0-T6
9.5
6
17.2
37.2
21
-
-
SWM-VD6-M5
9.5
-
M5
16.9
-
21
5
8
SWM-VD6-T6
9.5
6
17.2
37.2
21
-
-
SW
M
-
VA0
-
T6
SWM
系列微型电子式真空开关
663
1...,674,675,676,677,678,679,680,681,682,683 685,686,687,688,689,690,691,692,693,694,...1064
Powered by FlippingBook