产品综合样本 release 8.5 - page 685

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> SWM
系列微型电子式真空开关
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/8.10.03
SWM-VA0-M5
SWM-VA0-T6
SWM-VD6-M5
SWM-VD6-T6
介质
非腐蚀性气体,干燥无油空气
非腐蚀性气体,干燥无油空气
非腐蚀性气体,干燥无油空气
非腐蚀性气体,干燥无油空气
测量范围
-1 ÷ 0 bar
-1 ÷ 0 bar
-1 ÷ 0 bar
-1 ÷ 0 bar
耐压
5 bar
5 bar
5 bar
5 bar
重复精度
测量范围的
± 1%
测量范围的
± 1%
测量范围的
± 1%
测量范围的
± 1%
迟滞
-
-
20 mbar
(固定)
20 mbar
(固定)
输出信号
模拟(
1 ÷ 5 V
模拟(
1 ÷ 5 V
数字
数字
最大电流
-
-
60 mA
60 mA
切换点
-
-
-600 mbar
-600 mbar
状态显示
-
-
LED
LED
电气连接
电缆
电缆
电缆
电缆
电压
10 ÷ 24V DC
10 ÷ 24V DC
10 ÷ 24V DC
10 ÷ 24V DC
保护等级
IP40
IP40
IP40
IP40
温度影响
测量范围的
± 3%
测量范围的
± 3%
测量范围的
± 3%
测量范围的
± 3%
工作温度
0 ÷ 50°C
0 ÷ 50°C
0 ÷ 50°C
0 ÷ 50°C
质量
75 g
75 g
75 g
75 g
技术参数
664
1...,675,676,677,678,679,680,681,682,683,684 686,687,688,689,690,691,692,693,694,695,...1064
Powered by FlippingBook