产品综合样本 release 8.5 - page 781

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气源处理装置
> MX
系列隔离三通阀
产品综合样本
> 8.5
版本
3
/1.35.05
气源处理装置
3
MX2...V17
型流量特性曲线
Δp =
出口侧的压力降
Q =
输出流量
MX3...V17
型流量特性曲线
Δp =
出口侧的压力降
Q =
输出流量
MX...V17
型流量特性曲线图
MX...V17 =
电控型(外先导)
EV11 =
电控型隔离三通阀,单稳态
外先导,双稳手控装置
MX...V17
型隔离三通阀
尺寸表
型号
A
B
C
G
I
N
O
P
R
S
SW T
X
质量(
kg
MX2-3/8-V17
G3/8
G1/2
70
34.5
68
171
13
70
88
63.5
34
37.5
M5
0.5
MX2-1/2-V17
G1/2
G1/2
70
34.5
68
171
13
70
88
63.5
34
37.5
M5
0.5
MX2-3/4-V17
G3/4
G1/2
70
34.5
68
171
13
70
88
63.5
34
37.5
M5
0.5
MX3-3/4-V17
G3/4
G3/4
89.5
48
76
180.5
37
41.5
102
94.5
34
44.5
M5
0.9
MX3-1-V17
G1
G3/4
89.5
48
76
180.5
37
41.5
102
94.5
34
44.5
M5
0.9
758
1...,771,772,773,774,775,776,777,778,779,780 782,783,784,785,786,787,788,789,790,791,...1064
Powered by FlippingBook