本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
3
/1.40.01
产品综合样本
> 8.5
版本
气源处理装置
> MX
系列软起动阀
气源处理装置
3
MX
系列软起动阀
模块型,规格
MX2, MX3
接口
G3/8, G1/2, G3/4
(
MX2
)
- G3/4, G1
(
MX3
)
MX
系列软起动阀
可以使气动系统逐步加压至所需要的压力,以防止气动系统在通入
压缩空气的一瞬间,造成人员或设备的伤害。当向气动系统输入压缩空气时,在压力逐步
升高至系统设定压力的
50%
后,系统压力在一个非常短的时间内升至设定压力的
100%
。
注:
建议在软起动阀前端使用电控型或气控型隔离三通阀,以实现系统的泄压。
可通过访问
Camozzi
的网站(
http://
catalogue.camozzi.com
)上的配置软件,方
便地实现单个元件或组合件的选型。
综合参数
»
逐步加压,保护后续系统
»
输出压力达到
50%
的输入压力
时,主气路完全打开
»
可选配压力开关
结构形式
模块型设计,紧凑型,截至式
材料
见
3/1.40.02
页软起动阀材料一览
接口
MX2
:
G3/8 - G1/2 - G3/4
MX3
:
G3/4 - G1
安装方式
垂直放置
附壁式安装
工作温度
-5°C ÷ 50°C
:最大工作压力可达
16 bar
(介质的露点应不低于
2°C
)
-5°C ÷ 60°C
:最大工作压力可达
10 bar
(介质的露点应不低于
2°C
)
工作压力
2 ÷ 16 bar
公称流量
MX2
:
5800 Nl/min
(
G1/2, G3/4
)
MX2
:
4500 Nl/min
(
G3/8
)
MX3
:
8500 Nl/min
介质
压缩空气
759