产品综合样本 release 8.5 - page 783

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气源处理装置
> MX
系列软起动阀
产品综合样本
> 8.5
版本
3
/1.40.02
气源处理装置
3
MX
系列
2
规格
2
= G3/8 - G1/2 - G3/4
3 = G3/4 - G1
3/8
接口
3/8
= G3/8
1/2 = G1/2
3/4 = G3/4
1 = G1
AV
软起动阀
关于连接附件和安装支架,请参阅
MX
系列气源处理组合件(
3/1.50.01
页)。
MX
系列软起动阀代号
组件名称
材料
1 =
壳体
铝合金
2 =
盖子
聚缩醛
3 =
底座
聚缩醛
4 =
下弹簧
不锈钢
密封件
丁腈橡胶
MX
2
-
3/8
-
AV
MX
系列软起动阀材料
760
1...,773,774,775,776,777,778,779,780,781,782 784,785,786,787,788,789,790,791,792,793,...1064
Powered by FlippingBook