产品综合样本 release 8.5 - page 787

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气源处理装置
> MX
系列分接块
产品综合样本
> 8.5
版本
3
/1.45.02
气源处理装置
3
MX
系列
2
规格
2
= G1/2
3 = G1
1/2
接口
1/2
= G1/2
1 = G1
B
分接块
00
类型
00
=
普通型,不带单向阀
01 =
带单向阀
关于连接附件和安装支架,请参阅
MX
系列气源处理组合件(
3/1.50.01
页)。
MX
系列分接块代号
组件名称
材料
1 =
壳体
铝合金
2 =
盖子
聚缩醛
密封件
丁腈橡胶
MX
2
-
1/2
-
B
00
MX
系列分接块材料
764
1...,777,778,779,780,781,782,783,784,785,786 788,789,790,791,792,793,794,795,796,797,...1064
Powered by FlippingBook